製品の公開
SIRIUS workroom sink SIRX751
SIRIUS workroom sink SIRX751

    SIRIUS workroom sink SIRX751

    Google翻訳”,
    作業室の流し、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、1 1/2 "スタンディングプラグ/オーバーフローチューブとストレーナを備えた38mmの廃棄物フィッティング、ステンレス鋼の正方形のチューブベースフレーム、高さ調節可能。幅1000 mm
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      800.00 mm
      Overall width      1,000.00 mm
      Type of mounting      Floor mounting
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      520.00 mm
      Bowl width      920.00 mm
      Overflow Standpipe      overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      upper edge of basin height      800.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Brushes  Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket  No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    技術仕様
    • Unique ref2000100068
    • コレクションセットUtility sinks
    • コレクションMulti purpose sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)24
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_44
    • Uniclass2015詳細Janitorial sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ