製品の公開
SIRIUS frame U701V
SIRIUS frame U701V

    SIRIUS frame U701V

    Google翻訳”,

    ステンレス鋼、業務用シンクを含む作業高さ900mm。エプロンは四方奥行き300mm。 4つの調節可能な脚。供給中の台枠が断片化しました。

    寸法 1040 x 870 x 518 mm (幅 x 高さ x 奥行き)
    BS351およびBS352用

    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      518.00 mm
      Overall height      870.00 mm
      Overall width      1,040.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    技術仕様
    • Unique ref2000100784
    • コレクションセットUtility sinks
    • コレクションComplementary parts utility sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)870
    • 幅(mm)1040
    • 奥行き(mm)518
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)14.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_88
    • Uniclass2015詳細Sink supports

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア