製品の公開
PRESTIGE row of washbasins PRES212
PRESTIGE row of washbasins PRES212

    PRESTIGE row of washbasins PRES212

    Google翻訳”,
    ウォッシュトラフPRESTIGE、単列の壁取り付け用、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、1 1/2 "の平らな穴あき廃棄物、ブラケット、ステンレス鋼ネジ、ダボ付き。寸法1200 x 150 x 570 mm(W x H x D)、2つの洗浄場所あり
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      150.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      114.00 mm
      Bowl depth      465.00 mm
      Bowl width      1,110.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    技術仕様
    • Unique ref2000100790
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash troughs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)570
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_99
    • Uniclass2015詳細Wash troughs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ