製品の公開
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX805R
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX805R

    HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX805R

    Google翻訳”,
    クロムニッケル鋼トイレ洗面台の組み合わせ、サテン仕上げの表面はユーティリティルームの前に設置するための背面からアクセス可能で、ユーティリティルームに取り付けるための遠隔制御タップコンポーネントを使用し、ネジ付きピンで背面から固定します。取り付けスタンド、材料の厚さ 2 mm、壁のコンセントと押しボタン操作を含む高い後壁、シームレスに溶接されたトイレ ペーパー コンパートメントとトラップ付きのシームレスな成形洗面台、出口 DN 40。トイレ パン、材料の厚さ 1.6 mm、全長スカート付き、配置右45度、何も隠れないボウルの縁、EN 997に準拠したフラッシング認定、背面の水平出口DN 100。 予混合した温水または冷水に接続するためのリモコン付きの自動閉鎖ゲートバルブ、何もせずに自動的に閉じます。吹き飛ばす。シングルフラッシュ技術を備えた結露防止の隠し水槽 (9 リットルまたは 6 リットル) 固定材を含む。外形寸法 700 x 1000 x 670 mm (W x H x D) トイレ位置は右側
    仕様
    • body width 390 mm
      front access panel  yes
      floor fixing joggle plate  no
      inlet size  DN 15
      material  stainless steel
      material code  1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness body  2 mm
      material thickness WC  1.5 mm
      outlet size  DN 50 / DN 100
      overall depth 670 mm
      overall height 1000 mm
      overall width 700 mm
      overflow  no
      pipework material  stainless steel
      self closing push buttons  mechanical
      toilet roll holder diameter  153 mm
      shroud design  round shape
      soap dish  no
      spout length  83 mm
      surface finish  satin finished
      tailor made  no
      tap with integrated bubbler  no
      type of flushing fitting  WC cistern
      type of mounting  bolt mounting
      type of toilet seat  no seat
      type of WC  floor standing
      upper edge of basin height  850 mm
      upstand depth  20 mm
      upstand height  150 mm
      WC height  400 mm
      WC position right
    技術仕様
    • Unique ref2000100955
    • コレクションセットPrison units
    • コレクションWC-washbasin-combinations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)670
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)40
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_86
    • Uniclass2015詳細WC and washbasin combined units

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ