製品の公開
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX815M
HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX815M

    HEAVY-DUTY WC washbasin combination HDTX815M

    Google翻訳”,
    クロムニッケル鋼トイレ洗面台の組み合わせ、壁に設置するためのサテン仕上げの表面、イモネジによる目に見えない固定、ロック可能な点検口。取り付けスタンド、材料の厚さ 2 mm、壁のコンセントと押しボタン操作を含む高い後壁、シームレスに溶接されたトイレット ペーパー ロール コンパートメント、プラスチック トラップ付きのシームレスに成形された楕円形の洗面器。トイレパン、材料の厚さ 1.6 mm、フルレングスのスカート付き、中央 90 度に配置、ボウルの縁は隠れるものがありません、EN 997 に準拠したフラッシング認定、背面の水平出口 DN 100。 リモコン付き自動閉鎖ゲート バルブ予混合した温水または冷水に接続すると、吹き返しがなく自動的に閉じます。シングルフラッシュ技術を備えた結露防止の隠し水槽 (9 リットルまたは 6 リットル) 固定材を含む。外形寸法 500 x 1050 x 890 mm (W x H x D) トイレ位置は中央
    仕様
    • body width 500 mm
      front access panel yes
      floor fixing joggle plate no
      inlet size DN 15
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness body 2 mm
      material thickness WC 1.5 mm
      outlet size DN 50 / DN 100
      overall depth 890 mm
      overall height 1050 mm
      overall width 500 mm
      overflow no
      pipework material stainless steel
      self closing push buttons mechanical
      toilet roll holder diameter 153 mm
      shroud design round shape
      soap dish no
      spout length 83 mm
      surface finish satin finished
      tailor made no
      tap with integrated bubbler no
      type of flushing fitting WC cistern
      type of mounting wall mounting
      type of toilet seat no seat
      type of WC floor standing
      upper edge of basin height 850 mm
      upstand depth 160 mm
      upstand height 200 mm
      WC height 400 mm
      WC position middle
    技術仕様
    • Unique ref2000100966
    • コレクションセットPrison units
    • コレクションWC-washbasin-combinations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1050
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)890
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)60
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_86
    • Uniclass2015詳細WC and washbasin combined units

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ