製品の公開
AQUAMIX ZERO self-closing pillar mixer for storage AQRM176
AQUAMIX ZERO self-closing pillar mixer for storage AQRM176

    AQUAMIX ZERO self-closing pillar mixer for storage AQRM176

    Google翻訳”,
    ピラーミキサーとしてのAQUAMIXZERO自動閉鎖シングルミキサーDN15、オープン低レベル家庭用温水ヒーター、オープン低レベル家庭用温水ヒーター用、フロー時間調整可能、研磨されたクロムメッキ真ちゅう、グリップキャップまたはレバーキャップ付き金属構造。グリップキャップ付き
    仕様
    • Type of mounting Tap hole
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.07 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.08 liter per second
      Inlet size G3-8
      Type of mixing With mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 90.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Pillar tap
      Depressurised Yes
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 15.00 seconds
      Minimum flow time 1.00 seconds
    技術仕様
    • Unique ref2000101062
    • コレクションセットTaps
    • コレクションSelf closing taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)146
    • 幅(mm)56
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.87
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ