製品の公開
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    Google翻訳”,
    MEDCARE 壁掛け式折りたたみシャワーシート。人間工学に基づいた形状のポリウレタン製連続シート、玄武岩グレー、一体型補強フレーム、誤って折り畳まれないよう保護、ステンレス製壁掛けブラケット、表面サテン仕上げ、最大耐荷重150kg、取り付け部材はお客様でご用意ください。寸法:450 x 90 x 458 mm (幅 x 高さ x 奥行)
    仕様
    • back yes
      hidden fixing yes
      material stainless steel
      overall depth 458 mm
      overall height 95 mm
      overall width 450 mm
      type of fixing screw
      type of grab rail showerseat
      type of mounting wall mounting
    技術仕様
    • Unique ref3600003783
    • コレクションセットGrab rails
    • コレクションShower seats and backs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)90
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)458
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_83
    • Uniclass2015詳細Shower seats

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ