製品の公開
AQUAJET-Slimline shower head AQUA755
AQUAJET-Slimline shower head AQUA755

    AQUAJET-Slimline shower head AQUA755

    Google翻訳”,
    AQUAJET-石灰化防止システムと低エアロゾル形成、壁接続用のジェット角度16°、磨かれたクロムメッキ真ちゅうを備えたプラスチックジェット面を備えたスリムなシャワーヘッドDN15。フローコントローラー9.0l/ min
    仕様
    • Type      Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Minimum flow pressure     1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar     0.15 liter per second
      Sound insulation     No
      Spout projection     58.00 mm
      Surface material     Chrome
      Adjustable tilt angle     No
      Type of shower head     Spray shower head
      Type of connection     Wall connection

    技術仕様
    • Unique ref2000102684
    • コレクションセットShowers
    • コレクションShower heads
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)70
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.52
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ