製品の公開
CAMPUS Urinal CMPX538RS
CAMPUS Urinal CMPX538RS

    CAMPUS Urinal CMPX538RS

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の単一小便器、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1.2 mm、楕円形のボウル、壁に向かって隠された水平出口、取り付けと固定はEN 80に準拠、隠しネジ、トラップDN 50を含み、取り付けブラケットとドーム型廃棄物を含みます。ステンレス鋼スプレッダー1/2"とリングセンサー付き
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      341.00 mm
      Overall height      732.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Perforated waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Single urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Concealed

    技術仕様
    • Unique ref2000103380
    • コレクションセットUrinals / WC
    • コレクションSingle urinals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)732
    • 幅(mm)313
    • 奥行き(mm)341
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)8.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
    • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア