製品の公開
CUBUS robe hook CUBX010HP
CUBUS robe hook CUBX010HP

    CUBUS robe hook CUBX010HP

    Google翻訳”,

    壁取り付け用のシングルローブフック、304 ステンレス鋼、底に固定用の穴が開けられた四角いカバー、ステンレス鋼のネジとダボが含まれています。

    表面は高度に研磨されています
    寸法 54 x 54 x 60 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    仕様
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      54.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    技術仕様
    • Unique ref2000106359
    • コレクションセットRes. Bath. Accessories
    • コレクションTowel & rob holder
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)54
    • 幅(mm)54
    • 奥行き(mm)60
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)0.15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_15
    • Uniclass2015詳細Clothes hooks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ