製品の公開
SIRIUS wash trough BS315N
SIRIUS wash trough BS315N

    SIRIUS wash trough BS315N

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の2つの洗面器を備えたSIRIUSウォッシュトラフ、ステンレス鋼、サテン仕上げの表面、トラフの材料の厚さ0.8 mm/サイドパネル1.2mm、壁ブラケットが統合されたシームレスに溶接されたサイドパネル、ラビングボード付きのフロントパネル、70 mmの低いタップランディング、いいえオーバーフロー、40 mmリアアップスタンド、2つの中央廃棄物、G 1 1/2 Bプラスチック製スタンドパイプストレーナー(x2)、取り外し可能なコーナー保護プレート、固定具が含まれています。寸法1420x346 x 500 mm(W x H x D)ボウルの寸法670 x 306 x 390 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 500.00 mm
      Overall height 346.00 mm
      Overall width 1,420.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 306.00 mm
      Bowl width 390.00 mm
      Bowl depth 670.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Number of wash places 2.00000
      Brushes Without brushes
      Type of utility sink Multi purpose sink

    技術仕様
    • Unique ref2030045755
    • コレクションセットUtility sinks
    • コレクションMulti purpose sinks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)346
    • 幅(mm)1420
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)13.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_44
    • Uniclass2015詳細Janitorial sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア