製品の公開
Wash trough MIRANIT SOLX1200
Wash trough MIRANIT SOLX1200

    Wash trough MIRANIT SOLX1200

    Google翻訳”,
    滑らかで毛穴のない表面(80°Cまでの耐熱性)を備えたミラニット樹脂結合鉱物材料。固定用のブラケットと穴が統合された一体型タップデッキ、取り付け材料(ハンガーボルトとダボ)、廃棄物キット、取り付けテンプレートが含まれています。オーバーフローのあるタップ穴(下にマークされたタップドリルポイント)はありません。カラーアルパインホワイト2洗浄場所寸法1200x480 x 170 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      170.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    技術仕様
    • Unique ref2030005452
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash troughs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_99
    • Uniclass2015詳細Wash troughs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ