製品の公開
Wash trough with rear wall SOLX1200SB
Wash trough with rear wall SOLX1200SB

    Wash trough with rear wall SOLX1200SB

    Google翻訳”,
    スプラッシュバック付き2人用ウォッシュトラフ。 Miranit樹脂結合鉱物複合材料でできており、毛穴のない滑らかなゲルコートの高度に研磨された表面(80°Cまでの耐熱性)を備えています。オーバーフロー付きの32mm廃棄物キットが含まれています。 CE認定カラーアルパインホワイトタップ穴なし寸法1200x480 x 170 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      360.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    技術仕様
    • Unique ref2030010665
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash troughs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)360
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)48
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_99
    • Uniclass2015詳細Wash troughs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア