製品の公開
Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB
Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB

    Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB

    Google翻訳”,
    スプラッシュバック付き3人用ウォッシュトラフ。 Miranit樹脂結合鉱物複合材料でできており、毛穴のない滑らかなゲルコートの高度に研磨された表面(80°Cまでの耐熱性)を備えています。オーバーフロー付きの32mm廃棄物キットが含まれています。 CE認定カラーアルパインホワイトタップ穴なし寸法1800x480 x 170 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      360.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      3.00000

    技術仕様
    • Unique ref2030010666
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash troughs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)360
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国イギリス
    • 製造国イギリス
    • 正味重量(kg)53
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_99
    • Uniclass2015詳細Wash troughs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ