製品の公開
VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW503
VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW503

    VARIUScare single washbasin, barrier-free ANMW503

    Google翻訳”,
    MIRANIT樹脂結合ミネラル素材で作られたシングル洗面台VARIUScare。カラーアルパインホワイト。車椅子でアクセス可能で、グリップエッジが統合されています。オーバーフローのないシームレス成形ボウル。タップ穴付き、ブラケットと固定用の穴が統合された一体型バックパネル。後部輪郭エッジ。取り付け材料が含まれています。寸法550x120 x 450 mm(W x H x D)ボウルの寸法500 x 80 x 325 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      Miranit
      Overall depth      450.00 mm
      Overall height      120.00 mm
      Overall width      550.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      80.00 mm
      Bowl width      325.00 mm
      Bowl depth      500.00 mm
      Overflow      No
      Tap hole diameter      35.00 mm
      Tap hole position      Middle
      Number of tap holes      1.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of basin      Vanity basin
      Siphon diameter      DN 32
      Barrier-free      Yes

    技術仕様
    • Unique ref2030020961
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションWash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)550
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルミネラル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)16
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ