製品の公開
AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008
AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008

    AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008

    Google翻訳”,
    AQUAJET-角度調整可能なプラスチックジェット面13°〜23°、石灰化防止システム、エアロゾル形成の少ないコンフォートシャワーヘッドDN15。表面パイプ設置用モデル18mmおよび密閉型フローコントローラー6.0l/ min、9.0 l / min、および12.0 l/min。磨かれたクロムメッキ真鍮のハウジング。 800 x800mmのシャワートレイにも適しています。
    仕様
    • Type      Shower head
      Diameter nominal      DN 15
      Volume flow rate at 3 bar      0.30 liter per second
      Spout projection      100.00 mm
      Adjustable tilt angle      Yes
      Type of shower head      Spray shower head
      Type of connection      Pipe connection

    技術仕様
    • Unique ref2030021283
    • コレクションセットShowers
    • コレクションShower heads
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-12
    • エディション1
    • 幅(mm)94
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.14
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ