製品の公開
CONTINA grab rail CNTX450W
CONTINA grab rail CNTX450W

    CONTINA grab rail CNTX450W

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の手すり、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、表面感触を良くするための粗研磨、パイプ径32 mm、材料厚1.2 mm、壁距離82 mm、隠し取り付け用の2つのステンレス鋼カバー付き、ステンレス鋼ネジとダウエルを含む。タイプ450mm寸法528x78 x 82 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 82.00 mm
      Overall height 78.00 mm
      Overall width 528.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    技術仕様
    • Unique ref2030033978
    • コレクションセットGrab rails
    • コレクションGrab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)78
    • 幅(mm)528
    • 奥行き(mm)82
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_84
    • Uniclass2015詳細Support rails
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ