製品の公開
SATURN Shelf BXSV16
SATURN Shelf BXSV16

    SATURN Shelf BXSV16

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の棚、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さ1 mm、棚に溶接されたブラケット、灰色のプラスチックカバー付きの側面端、1800mmを超える長さの場合は追加のブラケットが納品の範囲です。寸法1600x138 x 142 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      142.00 mm
      Overall height      138.00 mm
      Overall width      1,600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    技術仕様
    • Unique ref2030046197
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションShelves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)138
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)142
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)2.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom shelves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ