製品の公開
SATURN set of towel rails TB80
SATURN set of towel rails TB80

    SATURN set of towel rails TB80

    Google翻訳”,
    フランケウォッシュトラフBX、ECN、ECOおよびPLANOX用のタオルレール、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、材料の厚さØ8mm、前縁の下に取り付けるためのレールは柔軟で後付け可能で、洗浄場所ごとに1セット必要です。幅728mm
    仕様
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall height      119.00 mm
      Overall width      728.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Pipe diameter      8.00 mm

    技術仕様
    • Unique ref2030046200
    • コレクションセットWash basins
    • コレクションComplementary parts wash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)119
    • 幅(mm)728
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)0.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_90
    • Uniclass2015詳細Towel rails

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ