製品の公開
F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011
F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011

    F5S-Mix Self-closing single-mixer F5SM1011

    Google翻訳”,
    F5S-Mix DN 15 セルフクローズシングルミキサー。角度付き出口を備え、フィッティングユニットまたは個別の壁フランジへの設置が可能。衛生設備用。FRAMICセルフクローズミキシングカートリッジは、油圧制御式でメンテナンスフリー、よどみのない設計。セラミックディスクテクノロジーを採用し、自動閉鎖。媒体非依存設計のため、流量圧力には影響しません。流量持続時間は無段階調整可能。回転防止式温度ストッパー付き。温水・冷水接続用。オールメタル構造、高光沢クロムメッキ真鍮。盗難防止エアレーター、スリムデザイン、5.0 l/minの流量調整器を内蔵。逆流防止装置付きで上下に重ねて接続可能。
    仕様
    • with backflow preventer yes
      calculation flow rate cold water 0.07 l/s
      calculation flow rate hot water 0.07 l/s
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 0.5 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing yes
      pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown no
      spout fixed
      spout projection 110 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature Limit yes
      thermal disinfection no
      type of mounting mounted on product
      type of operation manual operation
      type of tap for fitting unit
      volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      water connection plug connection
      accent colour none
      basic colour chrome-look (glossy)
    技術仕様
    • Unique ref2030058991
    • コレクションセットTaps
    • コレクションSelf closing taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-26
    • エディション1
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)175
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.47
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア