製品の公開
F5E-Mix Electronic washbasin mixer F5EM1015
F5E-Mix Electronic washbasin mixer F5EM1015

    F5E-Mix Electronic washbasin mixer F5EM1015

    Google翻訳”,
    F5E-Mix洗面混合栓DN15は、フィッティングユニットまたは個別の壁フランジへの設置に適したアングルドアウトレットを備えています。衛生設備用。光電式制御、手動反射による起動。温水および冷水に接続可能。制御電子機器、ソレノイドバルブカートリッジ、6Vリチウム電池(CR-P2)、およびセンサーを、高光沢クロムメッキ真鍮製の全金属製ハウジングに収納。回転防止機能付き温度レバーは、調整可能な温度ストッパーを備えています。盗難防止エアレーター、スリムデザイン、5.0 l/minの流量調整器を内蔵。逆流防止装置付きの上下配置接続。最後に操作してから24時間後に衛生水フラッシングが起動し、安全スイッチオフにより連続反射と統計データの保存が可能。オプションの双方向リモコンによるパラメータ設定と通信が可能。
    仕様
    • with backflow preventer yes
      compatible A3000 open no
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      depressurised no
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing yes
      number of batteries 1
      parameterization remote control
      pop-up waste set no
      power supply connection Battery 6 V
      Type of power supply Battery
      with rosettes/cover plate no
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      spout fixed
      spout projection 110 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection automatic thermal disinfection
      with transformer/power supply no
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      type of mounting mounted on product
      type of operation sensor operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of tap for fitting unit
      volume flow rate at 3 bar 0.08 l/s
      water connection plug connection
      accent colour none
      basic colour chrome-look (glossy)
    技術仕様
    • Unique ref2030058995
    • コレクションセットTaps
    • コレクションElectronic taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-26
    • エディション1
    • 奥行き(mm)195
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.47
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア