製品の公開
F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT2004
F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT2004

    F5L-Therm thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT2004

    Google翻訳”,
    F5L-Therm サーモスタティック シングルレバー ミキサーは、シャワー設備用の DN 15 壁取り付けミキサーです。膨張要素とアクティブな火傷防止機能、調整可能で回転防止の温度停止、セラミック ディスク技術を備えたサーモスタット制御ミキサー カートリッジ。自動衛生フラッシュとプログラム制御の熱消毒 (追加のバイパス ソレノイド操作フラッシュ バルブ カートリッジが必要) および統計データの保存用の 6 V リチウム バッテリー (CR P2) を含む組み立て済み衛生ユニット付き。温水と冷水に接続します。上部に出口、G 3/4 B を備えた火傷防止 Safe-Touch ハウジング、排水エルボまたは壁取り付けシャワー パイプの設置用。オールメタル構造、高光沢クロムメッキ真鍮。調整可能でロック可能な接続部、逆流防止装置およびストレーナー付き。深さ調整可能なネジ ロゼットで完全に覆われています。アクティブ衛生フラッシュ、24 時間の固定間隔。オプションの双方向リモート コントロールによるパラメーター化と通信のオプション付き。
    仕様
    • Additional connections no
      With backflow preventer yes
      Circulation no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Default automatic hygiene flush fixed interval 24 hours
      With filter yes
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower no
      Hygiene flushing yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material casing brass-look
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Number of batteries 1
      Overall depth 140 mm
      Overall height 70 mm
      Overall width 340 mm
      Parameterization remote control
      Power supply connection Battery 6 V
      Power consumption 1.5 Voltampere
      Type of power supply Battery
      Protective system IP IP59K
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Shower pipe draining no
      Sound insulation no
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      With transformer/power supply no
      Type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of sensor opto-electronic sensor
      Type of shower wall fitting
      Volume flow rate hygiene flush 0.06 l/s
      Volume flow rate at 3 bar 0.25 l/s
      Water connection S-unions
      Position of water connection from backside
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    技術仕様
    • Unique ref2030066498
    • コレクションセットShowers
    • コレクションManual showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-12
    • エディション1
    • 幅(mm)340
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_80
    • Uniclass2015詳細Shower thermostatic valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ