製品の公開
F3E Therm electronic thermostat mixer F3ET2004
F3E Therm electronic thermostat mixer F3ET2004

    F3E Therm electronic thermostat mixer F3ET2004

    Google翻訳”,

    F3E-ThermサーモスタットミキサーDN15は、シャワー設備用壁面取付材への取り付け用完成品キットです。電気制御式で、温水と冷水に接続できます。ソレノイドバルブカートリッジとサーモスタットを内蔵した機能ブロック、調整可能で回転防止式温度ストッパーを備えた金属製ハンドル、および手動熱消毒オプション付き。オールメタル構造で、目に見える部分は高光沢仕上げ、クロムメッキ仕上げ。保持フレームとプロファイルシール、190 x 245 mmのステンレス鋼製カバープレート(カバー付きネジ固定)、制御電子機器付きセンサー、ロゼット、逆流防止装置、ストレーナー付き。深さ調整範囲は25 mm。前回の作動から24時間後に衛生フラッシングが作動し、統計データが保存されます。オプションの双方向リモコンによるパラメータ設定と通信が可能です。

    フィッティングごとに 6 V リチウム バッテリー (CR-P2) を使用したバッテリー動作、または電源ユニット 6.75 V/12 V DC による別個の電源供給のいずれかになります。

    バッテリーを含むバッテリーコンパートメントまたは延長ケーブル付きの電源ユニットは別途注文する必要があります。

    仕様
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      built-in fitting model Finishing section
      calculation flow rate cold water 0.15 l/s
      calculation flow rate hot water 0.15 l/s
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      default flow time 30 Seconds
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material fitting brass-look
      maximum flow time 255 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 1 Seconds
      type of mixing with thermostat
      parameterization remote control
      power supply connection 6,75 / 12 V DC
      position of power connection from top
      power consumption 1.5 Voltampere
      type of power supply Transformer
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown yes
      shower pipe draining no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection manual
      with transformer/power supply no
      type of mounting in-wall installation with box
      type of operation sensor operation
      type of sensor opto-electronic sensor
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate at 3 bar 0.23 l/s
      water connection threaded connection (external)
      position of water connection from side
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    技術仕様
    • Unique ref2030067170
    • コレクションセットShowers
    • コレクションElectronic self closing showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 幅(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)4.09
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ