製品の公開
Smart urinal unit for single ceramic urinals ACEF3002
Smart urinal unit for single ceramic urinals ACEF3002

    Smart urinal unit for single ceramic urinals ACEF3002

    Google翻訳”,
    壁取り付け用の鉱物材料製 F5L-Therm シャワー パネル。シングル レバー サーモスタット DN 15 およびハンド シャワー フィッティング キット付き。温水および冷水に接続。統合型混合カートリッジと、自動水衛生フラッシュ、プログラム制御熱消毒 (追加のバイパス ソレノイド作動フラッシュ バルブ カートリッジが必要)、および統計データの保存を実行するための制御電子機器を備えたセンサーを含む組み立て済み衛生ユニットを備えた機能ブロック。膨張要素、アクティブな火傷防止機能、調整可能で回転防止の温度停止、およびセラミック ディスク技術を備えたサーモスタット制御ミキサー カートリッジ。オールメタル構造、目に見える部分は高光沢仕上げ、クロムメッキ。高さ調整可能なハンド シャワー ホルダーとクロムメッキのプラスチック製ハンド シャワーを備えた、クロムメッキの真鍮製シャワー レールが事前に取り付けられています。シャワー ヘッドにはレイン ジェットが付いており、直径 110 mm、シャワー ホースは 900 mm です。機能面が盛り上がったハウジングは、気孔のない滑らかな表面 (耐熱温度 80 °C) を持つ MIRANIT 樹脂結合鉱物材料製で、アルパイン ホワイト色です。逆流防止装置とストレーナーを備えた、調整可能でロック可能な接続部を備えています。アクティブ化された衛生フラッシング、24 時間の固定間隔。オプションの双方向リモート コントロールによるパラメータ設定と通信のオプション付き。オプションの衛生ユニットは、フィッティングごとに 6 V リチウム バッテリー (CR-P2) を使用したバッテリー駆動、またはプラグイン電源ユニット 6.75 V/12 V DC による個別の電源供給に対応しています。ハウジングの寸法は 235 x 1160 x 100 mm (幅 x 高さ x 奥行き) です。バッテリーを含むバッテリー コンパートメント、または延長ケーブル付きの電源ユニットは、別途注文する必要があります。
    仕様
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6,75 / 12 V DC
      Power consumption 1.8 Voltampere
      Protective system IP IP68
    技術仕様
    • Unique ref2030067532
    • コレクションセットFlushing systems
    • コレクションElectronic urinal flushing systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.83
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass2015詳細Flush control devices

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ