製品の公開
Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste set F4LT1003
Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste set F4LT1003

    Thermostatic single-lever pillar mixer with pop-up waste set F4LT1003

    Google翻訳”,
    F4LT-Med サーモスタティックシングルレバーミキサーは、医療および介護分野の衛生施設向けの DN 15 ピラーミキサーとして、148 mm レバーを備えています。サーモスタット制御ミキサーカートリッジには、膨張要素とアクティブな火傷防止機能、逆流に対するフェイルセーフ機能、調整可能で回転防止可能な温度停止機能、セラミックディスクテクノロジーが搭載されています。飲料水の衛生状態を最適化するために、追加の逆流防止装置はありません。レバーキャップは人間工学に基づいたブラケット設計で、前面がわずかに湾曲しており、2 感覚原理 (触覚と視覚) に沿って玄武岩グレーのコーティングが施されています。ホースを介して温水と冷水に接続し、ストレーナーが含まれています。蛇口は洗浄に最適化されたオールメタル構造で、研磨されたクロムメッキの低鉛真鍮 (鉛含有量 ≤ 0.2%) で、ニッケルコーティングなしで水量を減らした流量です。ラミナージェットコントローラーと統合された流量コントローラー 8.0 l/分、突出部 135 mm。クロームメッキのポップアップ排水セット排水フィッティングキット G 1 1/4 付き。
    仕様
    • With backflow preventer no
      Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 3/8
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set yes
      With rosettes/cover plate no
      Spout fixed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting tap hole
      Type of operation manual operation
      Type of tap pillar tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.13 l/s
      Water connection hose (gland nut)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    技術仕様
    • Unique ref2030067801
    • コレクションセットTaps
    • コレクションManual taps medical
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)225
    • 幅(mm)50
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.47
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ