F5E - A3000 オープン洗面器混合栓 DN 15。特に、破壊行為の危険がある施設に適しています。電子制御式で、プレミックスされた温水または冷水に接続できます。防水電子モジュールと、システムケーブル接続用の電気Tジャンクション、ソレノイドバルブ、190 x 245 x 2 mmのステンレス鋼製カバープレート(ネジ付きロッドを介して目立たないように取り付け可能)、最大壁厚50~500 mm、開始/停止機能付きピエゾプッシュボタン、2 m延長ケーブル、およびKWC壁コンセントDN 15(別途必要)用のリセスが含まれています。接続とメンテナンスはサービスルームで行います。最後の操作から24時間後に衛生的なフラッシングが作動します。パラメータ設定、洗浄の無効化、およびECC2機能コントローラ(24 V DC)による通信機能を備えています。
壁コンセントは別途注文する必要があります。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | オセアニア | 北米 | アフリカ |
|---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイルランド | オーストラリア | アメリカ合衆国 | 南アフリカ |
イギリス | カナダ | |||
イタリア | ||||
ウクライナ | ||||
エストニア | ||||
オーストリア | ||||
オランダ | ||||
クロアチア共和国 | ||||
スイス | ||||
スウェーデン | ||||
スペイン | ||||
スロバキア | ||||
スロベニア | ||||
セルビア | ||||
チェコ共和国 | ||||
ドイツ | ||||
ハンガリー | ||||
フィンランド | ||||
フランス | ||||
ベルギー | ||||
ポーランド | ||||
ラトビア | ||||
リトアニア | ||||
ルーマニア | ||||
ルクセンブルク | ||||
ロシア |