製品の公開
F5S Shower panel F5ST2043
F5S Shower panel F5ST2043

    F5S Shower panel F5ST2043

    Google翻訳”,

    壁取り付け用のステンレス鋼製 F5S-Therm シャワーパネルには、DN 15 の自動閉鎖式サーモスタットミキサーとシャワーヘッド用接続ノズルが付属しています。特に、破壊行為の危険がある施設に適しています。油圧制御で、背面から温水と冷水に接続できます。自動衛生フラッシュ、プログラム制御の熱消毒 (追加のバイパス ソレノイド作動式フラッシュバルブ カートリッジが必要)、統計データの保存のための水衛生ユニット用メカニズムが統合された機能ブロック。FRAMIC 自動閉鎖カートリッジは、メンテナンスが少なく、よどみがなく、セラミック ディスク テクノロジーを採用し、自動閉鎖式で、媒体非依存設計により流量圧力に依存しません。流量持続時間は無段階に調整できます。金属ハンドル付きサーモスタット、調整可能で回転防止の温度ストッパー、および手動熱消毒用のオプションがあり、目に見える部分は研磨クロムメッキされています。必要な追加の DN 15 KWC シャワーヘッド用の接続ノズルには、9.0 l/分の流量調整器が事前に取り付けられています。ハウジングはステンレス製で、一体型で安全ネジも付属しています。接続ホースには、逆流防止装置とストレーナーを備えたロック可能な水量調節機能が付いています。

    ハウジング寸法 232 x 1160 x 90 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    シャワーヘッドは別途ご注文ください。

    仕様
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open no
      connection with pay water dispenser not possible
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing prepared
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      locking mechanism Top section, ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow time 35 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 5 Seconds
      type of mixing with thermostat
      overall depth 90 mm
      overall height 1,160 mm
      overall width 232 mm
      parameterization manual
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      shower head for separately shower head
      with shower set no
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection manual
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of shower shower panel
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from backside
      with soap dish no
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look
    技術仕様
    • Unique ref2030068003
    • コレクションセットShowers
    • コレクションSelf closing showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1160
    • 幅(mm)232
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)9.53
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ