製品の公開
Mounting plate ACXX2023
Mounting plate ACXX2023

    Mounting plate ACXX2023

    Google翻訳”,

    DN15シャワーヘッド用の接続ノズル付き取り付けプレート。目立たないように設置できます。特に、破壊行為の危険がある施設に最適です。190 x 245 x 2 mmのステンレス鋼板は、ネジ棒を介して目立たないように取り付けることができ、壁厚は最大50~500 mmです。KWCシャワーヘッドDN15用の9.0 l/minの流量調整器があらかじめ取り付けられた接続ノズルが付属しています(別途必要)。

    シャワーヘッドは別途ご注文ください。

    仕様
    • adjustable tilt angle no
      type shower head
      type of shower head jet shower head
    技術仕様
    • Unique ref2030068175
    • コレクションセットShowers
    • コレクションComplementary parts showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)245
    • 幅(mm)190
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア