製品の公開
F5E Shower panel F5ET2041
F5E Shower panel F5ET2041

    F5E Shower panel F5ET2041

    Google翻訳”,

    F5E-Therm - 壁取り付け用ステンレス製A3000オープンシャワーパネル。サーモスタットミキサーとシャワーヘッド用接続ノズル付き。油圧制御で、背面から温水と冷水に接続できます。ソレノイドバルブカートリッジ、サーモスタット、およびオプションのバイパスソレノイドバルブカートリッジ用機構を備えた機能ブロックで、プログラム制御の熱消毒を実行します。盗難防止用金属製ハンドル、調整可能で回転防止の温度ストッパー、および手動熱消毒オプションを備えたサーモスタット。オールメタル構造で、目に見える部分は研磨されたクロムメッキ仕上げ。必要な追加DN 15 KWCシャワーヘッド用の接続ノズル。流量調整器9.0 l/分が事前に取り付けられています。ハウジングはステンレススチール製で、一体型で密閉されており、安全ネジも含まれています。開始/停止機能付きピエゾプッシュボタン。防水電子モジュール、システムケーブル接続用の電気Tジャンクション、逆流防止装置とストレーナーを備えたロック可能な水量制御付き接続ホースを備えています。最後のアクティビティから24時間後に衛生フラッシングがアクティブになります。パラメータ設定、クリーニングの無効化、ECC2 機能コントローラ (24 V DC) 経由の通信機能を備えています。

    ハウジング寸法 232 x 1160 x 90 mm (幅 x 高さ x 奥行き)

    シャワーヘッドは別途ご注文ください。

    仕様
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open yes
      connection with pay water dispenser not possible
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing with thermostat
      power supply connection A3000 open 24 V DC / 230 V AC
      type of power supply Transformer
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      shower head for separately shower head
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      with transformer/power supply no
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      type of shower shower panel
      volume flow rate bypass PWH 0.06 l/s
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from backside
      with soap dish no
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look

    技術仕様
    • Unique ref2030070431
    • コレクションセットShowers
    • コレクションElectronic self closing showers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1160
    • 幅(mm)232
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)8.77
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_75
    • Uniclass2015詳細Shower fittings package

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ