製品の公開
Thermostatic single lever mixer F4LT1025
Thermostatic single lever mixer F4LT1025

    Thermostatic single lever mixer F4LT1025

    Google翻訳”,
    F4LT-Med サーモスタットシングルレバーミキサー、DN 15 壁掛けミキサー、壁掛け用、ロック可能な回転式吐水口付き、医療・介護分野の外科衛生施設および不衛生な作業スペース向け、レバー長さ 251 mm。膨張要素およびアクティブな火傷防止機能を備えたサーモスタット制御ミキサーカートリッジ、逆流防止機能、調整可能な回転防止温度停止機能、セラミックディスク技術、流量コントローラー 9.0 l/分。飲料水の衛生を最適化するために逆流防止装置なし。レバーキャップは人間工学に基づいて設計され、非接触レバー操作のために密閉構造になっています。温水および冷水に接続します。蛇口は洗浄に最適で、火傷防止機能付き、セーフタッチハウジング、オールメタル構造、研磨クロームメッキ真鍮。蛇口ハウジングから分離され、低鉛真鍮 (鉛含有量 ≤ 0.2%) から水がスムーズに流れ、ニッケルコーティングなし。蛇口ハウジングから冷水ラインへの熱伝達を減らす断熱コンポーネント付き。層流ジェット コントローラー付きの自動排出口。ストレーナーとの調整可能でロック可能な接続部を備え、深さ調整可能なネジ ロゼットで完全に覆われています。突出部 285 mm。
    仕様
    • Depressurised no
      Functional principle manual
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Overall width 220 mm
      Pop-up waste set no
      Spout rotating, bottom
      Spout projection 200 mm
      Surface finish casing chromed
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    技術仕様
    • Unique ref2030072408
    • コレクションセットTaps
    • コレクションManual taps medical
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-10
    • エディション1
    • 幅(mm)220
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.71
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ