製品の公開
Thermostat bath mixer F4MT2001
Thermostat bath mixer F4MT2001

    Thermostat bath mixer F4MT2001

    Google翻訳”,
    F4MT-Med サーモスタット バス ミキサーは固定吐水口を備え、2 ハンドル壁掛けミキサー DN 15 として使用できます。継手グループ I、ヘルスケアおよび介護分野の浴槽の壁掛け用、温水および冷水に接続します。セラミック バルブ カートリッジには、流量調整、ミキサー水遮断、およびバスタブとハンド シャワー用の統合型ダイバーター用の回転ハンドルが付いています。サーモスタット制御ミキサー カートリッジには、膨張要素とアクティブな火傷防止機能、逆流に対するフェイルセーフ機能、および調整可能な回転防止温度停止機能があり、38 °C にプリセットされており、手動による熱消毒を実行するオプションがあります。蛇口は、人間工学に基づいて設計されたハンドル、火傷防止機能付きセーフ タッチ ハウジング、ハンド シャワー接続 13 l/分、G 1/2 B、ラミナー ジェット コントローラー 20 l/分、逆流防止装置を備えたバス 吐水口を備え、洗浄に最適化されています。オールメタル構造、高光沢クロムメッキ。蛇口ハウジングから冷水ラインへの熱伝達を低減する二重壁蛇口ハウジング。水量を減らして滑らかな水ラインを実現します。ストレーナー付きの調節可能な接続部を備え、深さ調節可能なネジロゼットで完全に覆われています。浴槽の蛇口突出部は 180 mm です。
    仕様
    • Circulation no
      Compatible A3000 open no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Adjustable flow time no
      Functional principle manual
      For hand shower yes
      Hygiene flushing no
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size DN 15
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Type of mixing with thermostat
      Shower pipe draining no
      With shower set no
      Surface finish casing chromed
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection manual
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of shower wall fitting
      Tater connection S-connections
      Position of water connection from backside
      With soap dish no
    技術仕様
    • Unique ref3600000189
    • コレクションセットShowers
    • コレクションManual showers medical
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-10
    • エディション1
    • 幅(mm)300
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_80
    • Uniclass2015詳細Shower thermostatic valves

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ