製品の公開
Battery compartment ACEX9023
Battery compartment ACEX9023

    Battery compartment ACEX9023

    Google翻訳”,
    ホルダーと 6 V リチウム電池 (CR-P2) を備えた電池ボックス。
    仕様
    • communication no
      compatible A3000 no
      compatible A3000 open no
      number of batteries 1
      output voltage 6 Volt
      power switch no
      protective system IP IP67
      type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      output voltage UOM DC
    技術仕様
    • Unique ref3600002063
    • コレクションセットTaps
    • コレクションComplementary parts taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)63
    • 幅(mm)37
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.04
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ