製品の公開
PLANOX Washbasin unit with self-closing bib tap PL18USV
PLANOX Washbasin unit with self-closing bib tap PL18USV

    PLANOX Washbasin unit with self-closing bib tap PL18USV

    Google翻訳”,
    PLANOX洗面ユニットは、シームレス溶接トラフと3つの洗浄エリアを備え、壁掛け設置に対応しています。背面右側または左側から温水または冷水プレミックスに接続できます。ステンレススチール製ハウジング、サテン仕上げ、材質1.5 mm。中央排水口はG 1 1/2 Bの平らな穴あき排水口で、取り付け用部材が含まれています。接続準備完了。F3S自動閉鎖式ビブタップが取り付けられており、油圧制御式、ピストンフリー設計、自動閉鎖式、流量調整機能付き、研磨クロームメッキ真鍮ハウジング。流量制御器3.0 l/分を内蔵したエアレーター。寸法:1800 x 530 x 450 mm (幅 x 高さ x 奥行)​​、洗浄エリア幅:600 mm
    仕様
    • material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      number of waste holes 1
      overall depth 450 mm
      overall height 530 mm
      overall width 1,800 mm
      rear upstand no
      splash back yes
      surface finish satin finished
      type of mounting wall mounting
      type of waste kit perforated waste
      waste hole position centre
      waste kit included yes
    技術仕様
    • Unique ref3600004025
    • コレクションセットWashbasins & Washtroughs
    • コレクションWashtroughs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)530
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)30
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_99
    • Uniclass2015詳細Wash troughs

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア