壁取り付け用の EXOS ハンド ドライヤーは、ステンレス スチール製で、表面はサテン仕上げ、前面は黒色の強化安全ガラス、材料の厚さは 1.2 mm、非接触型光電子制御近接センサー付き、温風温度は調整可能、センサー範囲は 10 ~ 25 cm で調整可能、60 秒後に自動的に電源が切れる連続動作保護機能、風速は調整可能、ケーブルとプラグはお客様側で用意します。
接続電圧: 230 V、50-60 Hz
総電力: 1000 W
ヒーター:500W
モーター:500W
風量: 80 m³/h
風速: 95~115 m/s
騒音レベル:76.2 dB(A)
保護等級IPX1
保護クラスI
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | オセアニア | 北米 | アフリカ |
|---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイルランド | オーストラリア | アメリカ合衆国 | 南アフリカ |
イギリス | カナダ | |||
イタリア | ||||
ウクライナ | ||||
エストニア | ||||
オーストリア | ||||
オランダ | ||||
クロアチア共和国 | ||||
スイス | ||||
スウェーデン | ||||
スペイン | ||||
スロバキア | ||||
スロベニア | ||||
セルビア | ||||
チェコ共和国 | ||||
ドイツ | ||||
ハンガリー | ||||
フィンランド | ||||
フランス | ||||
ベルギー | ||||
ポーランド | ||||
ラトビア | ||||
リトアニア | ||||
ルーマニア | ||||
ルクセンブルク | ||||
ロシア |