製品の公開
EXOS Electronic Hand Dryer EXO220W
EXOS Electronic Hand Dryer EXO220W

    EXOS Electronic Hand Dryer EXO220W

    Google翻訳”,

    壁取り付け用の EXOS ハンド ドライヤーは、ステンレス スチール製で、表面はサテン仕上げ、前面は白色の強化安全ガラス、材料の厚さは 1.2 mm、非接触型光電子制御近接センサー付き、温風温度は調整可能、センサー範囲は 10 ~ 25 cm で調整可能、60 秒後に自動的に電源が切れる連続動作保護機能、風速は調整可能、ケーブルとプラグはお客様側で用意します。

    接続電圧: 230 V、50-60 Hz
    総電力: 1000 W
    ヒーター:500W
    モーター:500W
    風量: 80 m³/h
    風速: 95~115 m/s
    騒音レベル:76.2 dB(A)
    保護等級IPX1
    保護クラスI

    仕様
    • air velocity adjustable
      blower output 80 Cubic Meter/Hour
      input supply voltage Hz 50 Hertz (1/second)
      input supply voltage V 220 Volt
      input supply voltage V max 240 Volt
      input supply voltage V min 220 Volt
      heating power 500 Watt
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      motor power 500 Watt
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 200 mm
      protective system IP IPX1
      sound level 76.2 Decibels (A Weighting)
      total power 1,000 Watt
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      accent colour white
    技術仕様
    • Unique ref3600008937
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションHand dryers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)325
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)120
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)4.92
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ハンド&ヘアードライヤー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_62_37
    • Uniclass2015詳細Hand driers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア