製品の公開
EXOS Waste Bin EXO605EW
EXOS Waste Bin EXO605EW

    EXOS Waste Bin EXO605EW

    Google翻訳”,
    埋め込み取り付け用 EXOS ゴミ箱、ステンレススチール、表面はサテン仕上げ、前面は白色強化安全ガラス、素材の厚さ 1.2 mm、鍵付きシリンダー錠、容量約 30 リットル、バッグホルダー一体型、取り付けレールおよび固定材付き。
    仕様
    • bag holder yes
      filling volume 30 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 251 mm
      overall height 790 mm
      overall width 304 mm
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    技術仕様
    • Unique ref3600008943
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWaste bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)790
    • 幅(mm)304
    • 奥行き(mm)251
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)13.17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins

    対応地域

    アジア
    アラブ首長国連邦