製品の公開
EXOS Double toilet roll holder EXO676W
EXOS Double toilet roll holder EXO676W

    EXOS Double toilet roll holder EXO676W

    Google翻訳”,
    EXOS ダブルトイレットペーパーホルダー、スピンドルシステム付き、壁取り付け用、ステンレススチール、表面はサテン仕上げ、前面は白色強化安全ガラス、素材の厚さ 1.2 mm、密閉ケース、キー付きシリンダー錠、最大直径 120 mm の 2 つのロール用、最初のロールの使用後に見えない予備ロールがリリース、取り付け素材付き。
    仕様
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 100 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 147 mm
      overall height 193 mm
      overall width 280 mm
      spindle yes
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    技術仕様
    • Unique ref3600008951
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションWC-roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)193
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)147
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)3.49
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_88
    • Uniclass2015詳細Toilet roll holders

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ
    アラブ首長国連邦
    アイルランド
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    南アフリカ
    イギリス
    カナダ
    イタリア
    ウクライナ
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    スロバキア
    スロベニア
    セルビア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ロシア