製品の公開
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
Downlight Slim Alu Ms
    LEDVANCE

    Downlight Slim Alu Ms

    Google翻訳”,

    ダウンライト スリム アルミ
    製品のメリット
    • 設置深さが低い
    • 選択可能な CCT とパワー ステップ (マルチ カラー / マルチ ルーメン) により、非常に汎用性が高い
    • 非常に均一な光分布
    • 柔軟性と簡単な設置を実現する 3 極スルー配線機能を備えた外部ドライバー
    • LEDVANCE緊急変換ボックスで非常照明が可能
    • 最大60%のエネルギー節約(CFLランプを使用する照明器具と比較して)
    製品の特徴
    • 高さわずか23 mmの非常にスリムなアルミニウムハウジング
    • 高い発光効率:最大100 lm/W
    • マルチルーメン機能:パワーステップを選択可能
    • マルチカラー機能: 3000 K および 4000 K
    • 保護タイプ: IP44
    • 照明器具は5つのサイズがあり、さまざまなカットアウトに対応しています
    • 寿命(L70/B50):50,000時間(温度T a = 40 °C)
    応用分野
    • コンパクト蛍光灯による照明器具の直接交換
    • 一般照明
    • 公共エリア
    • 階段
    • 廊下
    • 玄関ホール
    • ショップ
    装備/アクセサリー
    • 表面実装用アクセサリもご用意


    ダウンライト スリム アルミ ダリ
    製品のメリット
    • 設置深さが低い
    • 選択可能な CCT とパワー ステップ (マルチ カラー / マルチ ルーメン) により、非常に汎用性が高い
    • 非常に均一な光分布
    • 柔軟性と簡単な設置を実現する 3 極スルー配線機能を備えた外部ドライバー
    • LEDVANCE緊急変換ボックスで非常照明が可能
    • 最大60%のエネルギー節約(CFLランプを使用する照明器具と比較して)
    製品の特徴
    • 外部DALI-2ドライバー付属
    • 高さわずか23 mmの非常にスリムなアルミニウムハウジング
    • 高い発光効率:最大100 lm/W
    • マルチルーメン機能:パワーステップを選択可能
    • マルチカラー機能: 3000 K および 4000 K
    • 保護タイプ: IP44
    • 照明器具は5つのサイズがあり、さまざまなカットアウトに対応しています
    • 寿命(L70/B50):50,000時間(温度T a = 40 °C)
    応用分野
    • コンパクト蛍光灯による照明器具の直接交換
    • 一般照明
    • 公共エリア
    • 階段
    • 廊下
    • 玄関ホール
    • ショップ
    装備/アクセサリー
    • 表面実装用アクセサリもご用意


    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、弊社 Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854441776 DL SLIM ALU D100 V 8W ML 83040 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854441776

      4099854441790 DL SLIM ALU D150 V 13W ML 83040 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854441790

      4099854441813 DL SLIM ALU D175 V 16W ML 83040 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854441813

      4099854441844 DL SLIM ALU D205 V 19W ML 83040 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854441844

      4099854441868 DL SLIM ALU D280 V 25W ML 83040 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854441868

      4099854441899 DL SLIM ALU DA D100 V 9.5WML83040WTLEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854441899

      4099854441912 DL SLIM ALU DA D150 V 13WML83040 WTLEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854441912

      4099854441936 DL SLIM ALU DA D175 V 16WML83040 WTLEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854441936

      4099854441950 DL SLIM ALU DA D205 V 19WML83040 WTLEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854441950

      4099854441974 DL SLIM ALU DA D280 V 25WML83040 WTLEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854441974
    技術仕様
    • Unique refDownlight-Slim-Alu-Ms
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションDownlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight

    対応地域

    ヨーロッパ