製品の公開
Panel Eco Gen 3
Panel Eco Gen 3
Panel Eco Gen 3
    LEDVANCE

    Panel Eco Gen 3

    Google翻訳”,

    パネルエコ600
    製品のメリット
    • 特殊な電子制御装置により、ちらつきの少ない照明を実現
    • 最大110 lm/Wのシステム効率により、エネルギーを節約できます。
    • オフィス用途向けにグレアを軽減したバージョン(U19)もご用意しています。
    製品の特徴
    • 押し出し成形アルミニウムフレーム
    • ポリスチレン製ディフューザー
    • 寿命(L80/B10):最大50,000時間(25℃時)
    応用分野
    • コンパクト蛍光灯を使用した照明器具の直接交換品
    • オフィス、会議室
    • 受付エリア、ロビー、廊下、エレベーター
    • 600 x 600 mmのグリッドサイズを持つ埋め込み式天井システムに適しています。
    機器/付属品
    • 複数の取り付けオプションに対応するアクセサリーをご用意しています。
    • 照明器具用安全ロープ付属
    • 外部制御装置付属


    パネルエコ600マルチセレクト
    製品のメリット
    • 3000K、4000K、6500Kの3色から選択可能な色温度(マルチカラー)により、非常に汎用性が高い。
    • 特殊な電子制御装置により、ちらつきの少ない照明を実現
    • 最大110 lm/Wのシステム効率により、エネルギーを節約できます。
    • オフィス用途向けにグレアを軽減したバージョン(U19)もご用意しています。
    製品の特徴
    • 押し出し成形アルミニウムフレーム
    • ポリスチレン製ディフューザー
    • 寿命(L80/B10):最大50,000時間(25℃時)
    応用分野
    • コンパクト蛍光灯を使用した照明器具の直接交換品
    • オフィス、会議室
    • 受付エリア、ロビー、廊下、エレベーター
    • 600 x 600 mmのグリッドサイズを持つ埋め込み式天井システムに適しています。
    機器/付属品
    • 複数の取り付けオプションに対応するアクセサリーをご用意しています。
    • 照明器具用安全ロープ付属
    • 外部制御装置付属


    保証については、www.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、それぞれ特定の特性を持つ複数のバリエーションが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書をご参照ください。
    旧世代の製品については、弊社ウェブサイト(https://www.ledvance.com)をご覧ください。
    弊社のRevitファイルを使用するには、Revit 2021以降のバージョンが必要です。
    連絡先:bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854726866 PL ECO 600 E 33W 830 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854726866

      4099854726880 PL ECO 600 E 33W 840 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854726880

      4099854726903 PL ECO 600 E 33W 865 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854726903

      4099854726927 PL ECO 600 E 33W 830 U19 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854726927

      4099854726941 PL ECO 600 E 33W 840 U19 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854726941

      4099854726965 PL ECO 600 E 33W 865 U19 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854726965

      4099854726989 PL ECO 600 E 33W 8304065 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854726989

      4099854727009 PL ECO 600 E 33W 8304065 U19 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854727009
    技術仕様
    • Unique refPanel-Eco
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションPanel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire

    対応地域

    ヨーロッパ