製品の公開
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
Spot Fire Rated Fix Gen 2
    LEDVANCE

    Spot Fire Rated Fix Gen 2

    Google翻訳”,

    スポット火災耐性
    製品のメリット
    • 耐火性: 耐火基準を満たすように設計およびテストされています (特定の耐火天井の場合)
    • 気密構造により空気漏れを減らし、エネルギー損失を最小限に抑えます
    • パワーセレクト: ドライバーのディップスイッチによる明るさ調整
    • バヨネットロック付きプラグにより​​外部ドライバーの交換が簡単
    • 工具不要の電気コネクタにより、設置と電気接続が簡単
    • スケールデザイン – 素晴らしい外観、貴重な素材、そして小さなサイズがあらゆる環境にフィットします
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 演色評価数 R a = 90
    • 保護タイプ:IP65(室内側)
    • ビーム角度:36°
    • ダイキャストアルミニウムハウジング
    • 熱膨張リボンがすでに取り付けられている
    • シリコンパッド保護スプリング
    • 調光可能(一般的な調光器の多くに対応。www.ledvance.com/dim も参照)
    • 貫通配線可能
    応用分野
    • ハロゲンランプを備えた埋め込み式スポットライトの直接交換
    • 耐火天井
    • ホテルの客室と廊下
    • バー、レストラン
    • ギャラリー、美術館
    機器/アクセサリー
    • 設置時に電源を選択するためのディップスイッチを備えた外部制御装置が付属
    • 選択したDALI 2.0ドライバはアクセサリとして利用可能


    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、当社の Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075799721 SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075799721

      4058075799745 SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075799745

      4058075799769 SP FP FIX P 8W 940 PS DIM IP65 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075799769

      4058075799783 SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 BK LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075799783

      4099854000027 SP FP FIX P 8W 927 PS DIM IP65 BK LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854000027
    技術仕様
    • Unique refSpot-Fire-Rated-Fix
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションSpotlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight