製品の公開
Spot Square Darklight Adjust
Spot Square Darklight Adjust
Spot Square Darklight Adjust
Spot Square Darklight Adjust
Spot Square Darklight Adjust
Spot Square Darklight Adjust
Spot Square Darklight Adjust
Spot Square Darklight Adjust
    LEDVANCE

    Spot Square Darklight Adjust

    Google翻訳”,

    スポットスクエア 暗さ調整
    製品のメリット
    • 快適な室内照明のためのカットオフ角度
    • 高い発光効率
    • 放熱性を向上させるダイキャストアルミニウムハウジング
    • ハロゲンランプスポットライトと比較して最大90%のエネルギー節約
    • 柔軟性を拡張する外部ドライバー(一部のDALIドライバーと互換性あり)
    • バヨネットロック付きプラグにより​​外部ドライバーの交換が簡単
    • LEDVANCEのスポットライト、ダウンライト、トラックライトの照明器具シリーズにマッチするデザイン
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 調整可能な傾斜角度: +/- 20°
    • 初期の色の一貫性: ≤ 4 SDCM
    • レンズ素材:PMMA
    応用分野
    • ハロゲンランプスポットライトの交換
    • 一般的なアクセント照明
    • ショップ、ブティック
    • ホテルの客室
    • バー、レストラン
    • ギャラリー、美術館
    • 住宅インテリア
    機器/アクセサリー
    • ドライバー付属


    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、当社の Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075114043 SP SQUARE DK ADJ 8W-3000K FL WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075114043

      4058075114067 SP SQUARE DK ADJ 8W-3000K FL BK LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075114067
    技術仕様
    • Unique refSpot-Square-Darklight-Adjust
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションSpotlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight

    対応地域

    ヨーロッパ