製品の公開
Fixa 8 tray wide
Lekolar

Fixa 8 tray wide

Google翻訳”,
フィックスストレージ範囲の可能性は無限に広がっています。完全なソリューションを提供します。これは、完全に利用可能であるか、独自のストレージソリューションを作成するときにインスピレーションを得て開始することができます。棚、パーティション、フレームを使用して独自の修正を作成します。あなたのニーズがあなたが望むビンの数を表すようにしましょう。ストレージを閉じたい場合があります。ドアまたは引き出しを、さまざまなサイズ、色、デザインから選択します。すべてが範囲の残りの部分と色調整されています。時々あなたはまたロックしたいです、そしてあなたはそれを引き出しまたはドアに量ります。フレームは白樺と白の着色で、15mmの白樺合板で製造されています。高圧ラミネート厚さ16mmの合板のドア。または、16mmの厚さの塗装済みMDFを選択します。目新しさとして、耐久性のある高圧ラミネートのドアと、パステルやドアなどの新鮮な色を完全に白で提供しています。
技術仕様
  • Unique ref81514
  • コレクションセットFixa
  • コレクションCombinations
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-02-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1650
  • 幅(mm)1170
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56