製品の公開
Sectional overhead door 601 - high lift - 80mm panels
Sectional overhead door 601 - high lift - 80mm panels
Sectional overhead door 601 - high lift - 80mm panels
    Loading Systems

    Sectional overhead door 601 - high lift - 80mm panels

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    ローディングシステムの断面オーバーヘッドドアは、厚さ40mmのプレス鋼パネルで構成された断熱断面ドアです。断熱性を高めるために、パネルは厚さ80mmのパネルとして提供することもできます。高品質の素材と仕上げは、最適な絶縁と耐久性を提供します。断面オーバーヘッドドアは、さまざまな方法(手動、チェーン、または電気)で操作でき、リフトトラックシステムの幅広い選択肢で利用できます。特注のトーションスプリングは、断面オーバーヘッドドアが常に完璧なバランスを保つことを保証します。これにより、使用する操作技術に関係なく、操作が不要になります。

    断面オーバーヘッドドアは、産業およびユーティリティビル業界でのアプリケーション向けに特別に設計されています。クライアント固有のソリューションには、使いやすさを向上させ、安全性を向上させ、ローディングベイ上の他の製品やシステムとの統合を向上させる設計、仕上げ、制御、組み込みの可能性とオプションの幅広い選択肢があります。

    仕様
    • The Loading Systems sectional overhead doors are fully insulated at all sides and prevents the possible ingress of rain, draughts, sand and dirt. Synthetic sealing tape with a closed core provides optimal sealing between the panels.

      The Loading Systems overhead doors can be fitted with the following track systems

      1. Low lift
      2. Standard lift
      3. High lift (this model)
      4. Vertical lift

      The different track systems (with the exception of the vertical lift system) can also be designed to follow the pitch of the roof.
      The maximum dimensions of the Loading Systems sectional overhead doors are 8000 mm (w) x 6700 mm (h).

      Standard safety provisions

      • The PowerDoor 601 is provided with a CE-marking, a guarantee for quality and safety, in accordance with the current applicable European standards; 
      • Spring fracture safeguard (for manual operation or applicable for a de-clutching motor);
      • Deadman push button control (for electrical operation); 
      • Motor protection with the aid of a thermal relay (for electrical operation); 
      • Control cabinet with emergency stop, in accordance with the current applicable European standards (for electrical operation); 
      • Slack cable protection (for electrical operation).

      Technical specifications

      • Standards CE
      • Cladding thickness 0.5 mm
      • Panel thickness 80 mm
      • Filling Polyurethane 100% HFCKW free 
      • Tracks and profiles 2.0 mm thick galvanised
      • Motor 0.37 kW
      • Power supply 230/400 V
      • Control current 24 V DC
      • Standard colour RAL 9010
    技術仕様
    • Unique refsectional-overhead-door-601-high-lift-80mm
    • コレクションセットIndustrial doors
    • コレクションSectional overhead doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-05-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 設計国チェコ共和国
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
    • UNSPSC名称Metal doors
    • UNSPSC30171505
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_76
    • Uniclass2015詳細Sectional overhead doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25 13
    • OmniClassタイトルSectional Overhead Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米