製品の公開
(MWW) Micro Wall Wash - WALL MOUNT
LSI Industries

(MWW) Micro Wall Wash - WALL MOUNT

Google翻訳”,

狭い設計により、LED MWWは、垂直面を強調するためのコンパクトな器具と狭い光線を必要とするアプリケーションに最適です。埋め込み式の設置は、垂直面および/またはディスプレイの均一な照明を提供しながら、光源を隠します。 MWWは、天井へのアクセスが制限または制限される可能性があるグリッドまたはハード天井用に設計されています。

LED MWWは狭い(5¾”)デザインです。その埋め込み式の設置は、垂直面とディスプレイの均一な照明を提供しながら、光源を隠します。高性能、高効率、実質的にメンテナンスフリーのこの製品には、5年間の保証が付いています。


その他の製品のダウンロードと公開されたレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-mww
  • コレクションセットIndoor Lighting
  • コレクションWall Mount Interior
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-04-28
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.5
  • 奥行き(inch)5.75
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting