Luna Duo 6/4x6 は、ファサード、内装、その他の装飾面用の、化学薬品を一切使用しない高級 ThermoWood® 3D クラッディングです。この製品には深い溝があり、表面にモダンなバテンの外観を作り出します。取り付けは、バテンを個別に取り付けるよりも簡単で迅速です。Luna SHP 2x6 バテンと簡単に組み合わせることができるため、同じ外観を維持できます。認定された再生可能な北欧スプルースからフィンランドで作られた Luna Duple は、あらゆる気候条件に適した持続可能で耐久性のあるオプションです。屋外で処理せずに放置すると、時間の経過とともに美しい自然なグレーの緑青が現れます。
特許取得済みのThermoWood®プロセス
ルナウッドの商標である ThermoWood® 製品は、20 年以上の経験を駆使し、独立した第三者機関の監督下で特許を取得し毎年監査されるプロセスを使用して製造されています。完全に化学薬品を使わない ThermoWood® プロセスは、木材の技術的特性を永久的に強化し、あらゆる気候における木材の耐腐食性、安定性、耐久性を大幅に向上させます。木材の水分含有量は 4~7% に減少し、ルナウッド製品はより軽量で非常に安定しています。さらに、このプロセスにより木材から糖分が除去されるため、ルナウッドは樹脂を完全に含みません。
Lunawood ThermoWood® 製品は、製造工程で排出される炭素の最大 5 倍を貯蔵し、今後数十年にわたって重要な炭素貯蔵量を提供します。(*Lunawood 環境製品宣言 (EPD))
対応地域
| 南アメリカ | 北米 |
|---|---|
アルゼンチン | アメリカ合衆国 |
ウルグアイ | カナダ |
コロンビア | グリーンランド |
チリ | パナマ |
ブラジル | メキシコ |