Luna UTV 1x5 は、斜めのエッジを持つ伝統的なさねはぎプロファイルを特徴とする、化学薬品を一切使用しない高級 ThermoWood® サイディングです。このクラッディングは、あらゆる気候のファサードに適した、寸法安定性があり、メンテナンスの手間がかからない選択肢です。認定された再生可能な北欧産パイン材からフィンランドで作られた Luna UTV は、あらゆる気候条件に適した持続可能で健康的な選択肢です。屋外に放置しておくと、時間の経過とともに美しい自然なグレーの緑青が現れます。
特許取得済みのThermoWood®プロセス
ルナウッドの商標である ThermoWood® 製品は、20 年以上の経験を駆使し、独立した第三者機関の監督下で特許を取得し毎年監査されるプロセスを使用して製造されています。完全に化学薬品を使わない ThermoWood® プロセスは、木材の技術的特性を永久的に強化し、あらゆる気候における木材の耐腐食性、安定性、耐久性を大幅に向上させます。木材の水分含有量は 4~7% に減少し、ルナウッド製品はより軽量で非常に安定しています。さらに、このプロセスにより木材から糖分が除去されるため、ルナウッドは樹脂を完全に含みません。
Lunawood ThermoWood® 製品は、製造プロセス中に排出される炭素の最大 5 倍を貯蔵し、今後数十年にわたって重要な炭素貯蔵を実現します。
(*ルナウッド環境製品宣言(EPD))
対応地域
| 南アメリカ | 北米 |
|---|---|
アルゼンチン | アメリカ合衆国 |
ウルグアイ | カナダ |
コロンビア | グリーンランド |
チリ | パナマ |
ブラジル | メキシコ |