製品の公開
Lundhs Antique Wall Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Antique Wall Tiles

Google翻訳”,
LUNDHS Antiqueは、青紫色の結晶が入った純粋な天然の茶色の石です。人工建材とは異なり、LUNDHS Antiqueは天然素材ならではの独特な外観を呈します。山から採掘された100%天然石を、壁の装飾やパネルに適した仕上げとサイズのパネル/タイルにカットしています。色と品質の一貫性を確保するため、LUNDHS Antiqueは厳選され、限定的に流通しています。表面仕上げ:* 研磨仕上げ(滑らかで光沢のある表面) * ホーニング仕上げ(滑らかでマットな表面) * シルク仕上げ(軽くテクスチャのあるマットな表面)

Lundhs Real Stoneに連絡する

仕様
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
技術仕様
  • Unique refLundhs_Antique_Wall_Tiles
  • コレクションセットWall panels/Tiles
  • コレクションFor indoor walls, dry and wet rooms
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-04
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国ノルウェー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
  • IFC分類サーフェス
  • UNSPSC名称Wall finishing materials
  • UNSPSC301615
  • Uniclass2015コードPr_25_71_14_56
  • Uniclass2015詳細Natural stone panels
  • MasterFormat 2014 コード09 30 33
  • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
  • OmniClassNumber23-15 15 13 11
  • OmniClassタイトルNatural Stone Wall Tiles
  • UniFormatIIコードC3010
  • UniFormatIIタイトルWall Finishes

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米