製品の公開
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Royal Wall Tiles

    Google翻訳”,
    LUNDHS Royalは、グレーがかった背景に大きな鮮やかな青い結晶が散りばめられた天然石です。山から採掘された100%天然素材で、壁の装飾やパネル張りに適した様々な仕上げとサイズのパネル/タイルにカットされています。LUNDHS Royalは、派手すぎず、壁に生き生きとした輝きを与えます。表面仕上げは4種類からお選びいただけます。* ポリッシュ仕上げ(滑らかで光沢あり) * カレス仕上げ(質感があり光沢あり) * シルク仕上げ(質感がありマット) * ホーニング仕上げ(滑らかでマット)

    Lundhs Real Stoneに連絡する

    仕様
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2730 kg/m3 .
    技術仕様
    • Unique refLundhs_Royal_Wall_Tiles
    • コレクションセットWall panels/Tiles
    • コレクションFor indoor walls, dry and wet rooms
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-04
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類サーフェス
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードPr_25_71_14_56
    • Uniclass2015詳細Natural stone panels
    • MasterFormat 2014 コード09 30 33
    • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
    • OmniClassNumber23-15 15 13 11
    • OmniClassタイトルNatural Stone Wall Tiles
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米