製品の公開
Lundhs Emerald Wall Tiles
Lundhs Emerald Wall Tiles
Lundhs Emerald Wall Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Emerald Wall Tiles

    Google翻訳”,
    LUNDHS Emeraldは、濃い黒に近い地色に、光沢のある青みがかった結晶が散りばめられた天然石です。山から採掘された100%天然素材で、壁面装飾やパネル材として、さまざまな仕上げとサイズのパネル/タイルにカットされています。他の建築材料との組み合わせが容易な汎用性の高い素材であり、際立った存在感を放つ素材としても最適です。表面仕上げは4種類からお選びいただけます。* ポリッシュ仕上げ(滑らかで光沢あり) * カレス仕上げ(質感があり光沢あり) * シルク仕上げ(質感がありマット) * ホーニング仕上げ(滑らかでマット)

    Lundhs Real Stoneに連絡する

    仕様
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed Weight 2700 kg/m3.
    技術仕様
    • Unique refLundhs_Emerald_Wall_Tiles
    • コレクションセットWall panels/Tiles
    • コレクションFor indoor walls, dry and wet rooms
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-04
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類サーフェス
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードPr_25_71_14_56
    • Uniclass2015詳細Natural stone panels
    • MasterFormat 2014 コード09 30 33
    • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
    • OmniClassNumber23-15 15 13 11
    • OmniClassタイトルNatural Stone Wall Tiles
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米