製品の公開
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
Lundhs Emerald Floor Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Emerald Floor Tiles

    Google翻訳”,
    LUNDHS Emeraldは、濃い黒に近い地色に、光沢のある青みがかった結晶が散りばめられた天然石です。山から採掘された100%天然素材で、様々な仕上げとサイズでタイル状にカットされ、多目的な床材として使用できます。あらゆる種類の床材や階段に使用できる汎用性の高い素材で、他の建築材料と簡単に組み合わせることができ、また、際立ったソリューションとしても使用できます。表面仕上げは6種類からお選びいただけます。* ポリッシュ仕上げ(滑らかで光沢のある表面) * カレス仕上げ(軽くテクスチャのある光沢のある表面) * シルク仕上げ(テクスチャのあるマットな表面) * ホーニング仕上げ(滑らかでマットな表面) * フレイム仕上げ(明るい色合いで光沢のない粗いテクスチャのある表面) * ウォータージェット仕上げ(中程度の色合いで光沢のないテクスチャのある表面)

    Lundhs Real Stoneに連絡する

    仕様
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Caress, Silk/Leather, Honed, Water Jet, Flamed. Weight 2700 kg/m3.
    技術仕様
    • Unique refLundhs_Emerald_Floor_Tiles
    • コレクションセットFlooring/Tiles
    • コレクションFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-04
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアル
    • 設計国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類サーフェス
    • UNSPSC名称Stone or tile flooring
    • UNSPSC30161706
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_57
    • Uniclass2015詳細Natural stone tiles
    • MasterFormat 2014 コード09 30 33
    • MasterFormat 2014 タイトルStone Tiling
    • OmniClassNumber23-15 17 13
    • OmniClassタイトルFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米